UNITRONIC® PUR CP (TP)

UNITRONIC® PUR CP (TP)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
UNITRONIC® PUR CP (TP): cavo per dati a bassa frequenza PUR, cavi PVC DIN 47100, coppie intrecciate, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione
Cavo schermato per trasmissione dati con guaina esterna in PUR e coppie twistate per condizioni difficili
(TP) = coppie twistate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0032850/100
0032850/1000
0032850/500
0032851/100
0032851/1000
0032851/500
0032852/100
0032852/1000
0032852/500
0032854/100
0032854/1000
0032854/500
0032860/100
0032860/1000
0032860/500
0032861/100
0032861/1000
0032861/500
0032862/100
0032862/1000
0032862/500
0032864/100
0032864/1000
0032864/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number of cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)

332.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.2546.3

3,325.23 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.2546.3

1,662.62 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.2546.3

362.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.2567.1

3,626.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.2567.1

1,813.22 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.2567.1

446.19 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.2587.6

4,461.76 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.2587.6

2,230.88 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.2587.6

563.39 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.25128.5

5,633.83 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.25128.5

2,816.92 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.25128.5

441.22 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.548.6

4,412.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.548.6

2,206.06 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.548.6

495.35 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.568.7

4,953.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.568.7

2,476.75 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.568.7

600.67 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.589.4

6,006.68 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.589.4

3,003.35 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.589.4

663.57 €

1 Disponibile 5 giorni 101000.51211.1

6,635.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1010000.51211.1

3,317.80 €

1 Disponibile 5 giorni 105000.51211.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material outer sheath PUR (Polyurethane) Operating temperature, fix 80 Operating temperature, flexible 70
Conductor category Class 5 = flexible Conductor material Cu, bare Core identification Colour
Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212 Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element Pairs Halogen free (acc. EN 5026722) False
Low smoke (acc. EN 610342) False

Supporto tecnico