Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7038864/100 |
7038864/1000 |
7038864/2500 |
7038864/500 |
7038865/100 |
7038865/1000 |
7038865/2500 |
7038865/500 |
7038867/100 |
7038867/1000 |
7038867/500 |
7038868/100 |
7038868/1000 |
7038868/2500 |
7038868/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number of cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129.34 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 100 | 0,34 | 3 | 4,6 | |
1,293.56 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 0,34 | 3 | 4,6 | |
3,233.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2500 | 0,34 | 3 | 4,6 | |
646.77 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 500 | 0,34 | 3 | 4,6 | |
154.01 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 100 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
1,540.17 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 1000 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
3,850.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2500 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
770.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,34 | 4 | 4,7 | |
164.46 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 100 | 0,25 | 5 | 4,7 | |
1,644.74 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 1000 | 0,25 | 5 | 4,7 | |
822.37 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | 500 | 0,25 | 5 | 4,7 | |
249.28 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0,25 | 8 | 5,9 | |
2,492.78 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0,25 | 8 | 5,9 | |
6,231.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2500 | 0,25 | 8 | 5,9 | |
1,246.38 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 0,25 | 8 | 5,9 |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) | Nominal voltage U0 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nominal voltage U | 300 | Operating temperature, fix | 80 | Operating temperature, flexible | 80 |
Conductor category | Class 6 = very flexible | Core identification | Colour | Core insulation | Polypropylene |
Flame retardant | In accordance with EN 6033212 | Screen | False | Screen over stranding | False |
Insulated | True | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Protective conductor | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali