Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0040434/100 |
0040434/500 |
7038861/100 |
7038861/1000 |
7038861/2500 |
7038861/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.63 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 5,2 | Giallo | 48 | 48 | - | - | Class 6 = very flexible | |
753.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 5,2 | Giallo | 48 | 48 | - | - | Class 6 = very flexible | |
170.04 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 4,8 | Nero | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | |
1,700.36 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 4,8 | Nero | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | |
4,250.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2500 | 4,8 | Nero | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded | |
850.18 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 4,8 | Nero | 900 | 900 | 80 | 70 | Class 2 = stranded |
Loading...
Nominal cross section conductor(mm2) | 0,34 | Number of cores(Core) | 4 | Material outer sheath | PUR (Polyurethane) |
---|---|---|---|---|---|
Core identification | Colour | Core insulation | PVC | Flame retardant | No |
Screen | False | Screen over stranding | False | Insulated | False |
Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | False | Protective conductor | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali