X00V3-D COPPER EARTHING CABLE

X00V3-D COPPER EARTHING CABLE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo unipolare speciale X00V3-D, cavo di messa a terra e cortocircuito, flessibile a basse temperature -25°C, guaina esterna in PVC trasparente
Cavo flessibile per collegamenti equipotenziali e la messa a terra, anche di sicurezza durante la manutenzione
Messa a terra, cortocircuitazione prima della manutenzione diretta
Flessibile alle basse temperature

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4571110/100
4571110/500
4571111/100
4571111/500
4571112/50
4571112/1000
4571112/500
4571113/50
4571113/1000
4571113/500
4571114/1000
4571114/500
4571115/1000
4571115/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)

507.81 €

1 Disponibile 10 giorni 10100168.1

2,539.09 €

1 Disponibile 10 giorni 10500168.1

755.99 €

1 Disponibile 10 giorni 10100259.5

3,779.94 €

1 Disponibile 79 giorni 10500259.5

540.10 €

1 Disponibile 98 giorni 10503511

10,802.05 €

1 Disponibile 98 giorni 1010003511

5,401.03 €

1 Disponibile 98 giorni 105003511

770.80 €

1 Disponibile 10 giorni 10505013.2

15,415.96 €

1 Disponibile 98 giorni 1010005013.2

7,707.99 €

1 Disponibile 10 giorni 105005013.2

20,315.43 €

1 Disponibile 79 giorni 1010007015.8

10,157.72 €

1 Disponibile 79 giorni 105007015.8

26,836.50 €

1 Disponibile 79 giorni 1010009518.3

13,418.25 €

1 Disponibile 10 giorni 105009518.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating temperature, fix 55 Operating temperature, flexible 55 Conductor category Class 6 = very flexible
Core colour Transparent Core insulation PVC Flame retardant No
Screen over stranding False Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Oil resistant (acc. EN 6081121) True Protective conductor False

Supporto tecnico