X07V-K

X07V-K

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo di alimentazione e comando X07V-K, per cablaggio interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
PVC bicolore a spirale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4522211S/150
4522221S/150
4522231S/150
4522251S/150
4522252S/100
4522261S/150
4522262S/100
4522291S/150
4522292S/100
4522321S/150
4522371S/150
4522381S/150
4522391S/150
4522392S/100
4522401S/150
4522421S/150
4522422S/100
4522441S/150
4522461S/150
4522921S/150
4522922S/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Outer diameter approx.
(mm)
Operating temperature, fix

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

87.20 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.54.180

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

87.20 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.54.180

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

87.20 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.54.180

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

93.25 €

1 Disponibile 8 giorni 101501.53.480

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

87.20 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.54.180

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

93.25 €

1 Disponibile 8 giorni 101501.53.480

87.20 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.54.180

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501,53,430

93.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.53.480

87.20 €

1 Disponibile 5 giorni 101002.54.180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nominal voltage U0 450 Nominal voltage U 750 Conductor category Class 5 = flexible
Core colour Several Core insulation PVC Flame retardant In accordance with EN 6033212
Screen over stranding False Insulated False Low temperature resistant (acc. EN 6081114) False
Oil resistant (acc. EN 6081121) False Protective conductor False

Supporto tecnico