Timer ritardo OFF H3DT-H

Timer ritardo OFF H3DT-H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Temporizzatori sottili larghi solo 17,5 mm montabili su guida DIN con tecnologia Push-In Plus per applicazioni retroquadro
• Riduzione dell'ingombro e dei tempi di lavoro nei quadri elettrici
• Temporizzatori sottili (larghezza di 17,5 mm) con due set di contatti: uno dei temporizzatori più sottili attualmente sul mercato
• Riduzione dell'assorbimento di potenza (potenza attiva) fino al 60% per contrastare la generazione di calore nei quadri di controllo
• Certificato in base alle norme del settore marittimo (LR/DNV GL)
• Conforme a RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3DT-HBL 24-48VAC/DC
H3DT-HBL AC/DC24-48
H3DT-HBS 24-48VAC/DC
H3DT-HBS AC/DC24-48
H3DT-HCL AC100-120V
H3DT-HCS AC100-120V
H3DT-HDL 200-240VAC
H3DT-HDS 200-240VAC
H3DT-HDS AC200-240V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di visualizzazione Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Dimensione verticale
(mm)
Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti Profilo terminale Esecuzione del collegamento elettrico Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura Adatto solo per telecomando Funzione passante con ritardo alla diseccitazione Funzione ritardata alla diseccitazione Telecomando possibile Con uscita semiconduttore Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso Con base a innesto Funzione formazione d'impulsi Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso Funzione passante con ritardo all'eccitazione Funzione ritardata all'eccitazione Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile Funzione stella/triangolo Innestabile su contattore Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

129.00 €

1 3 giorni LED1 - 120AC/DC9024–48VCA/CC--Raccordo a molla010110falsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

139.84 €

1 6 giorni [Altro] Accensione/spegnimento LED1–12/10–120AC/DC10024–48VAC/DC1cTerminale Plus a pressione-----------------------

129.00 €

1 3 giorni LED0,1 - 12AC/DC9024–48VCA/CC--Raccordo a molla010110falsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

139.84 €

1 6 giorni [Altro] Accensione/spegnimento LED0,1–1,2/1–12AC/DC10024–48VAC/DC1cTerminale Plus a pressione-----------------------

139.84 €

1 6 giorni [Altro] Accensione/spegnimento LED1–12/10–120AC-dedicata100100–120VAC1cTerminale Plus a pressione-----------------------

139.84 €

1 6 giorni [Altro] Accensione/spegnimento LED0,1–1,2/1–12AC-dedicata100100–120VAC1cTerminale Plus a pressione-----------------------

129.00 €

1 3 giorni LED1 - 120AC-dedicata90200–240VCA--Raccordo a molla010110falsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

129.00 €

1 3 giorni LED0,1 - 12AC-dedicata90200–240VCA--Raccordo a molla010110falsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

139.84 €

1 6 giorni [Altro] Accensione/spegnimento LED0,1–1,2/1–12AC-dedicata100200–240VAC1cTerminale Plus a pressione-----------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer ritardo alimentazione OFF Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN Metodo uscita Relè
Standard rappresentativo CE / UL / CCC / CSA Larghezza(mm) 17,5 Dimensione profondità(mm) 90
Gamme temporali = N 2

Supporto tecnico