Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2411601 |
2411611 |
2411621 |
2411631 |
2411641 |
2411651 |
2411661 |
2411671 |
2411801 |
2411811 |
2411821 |
2411831 |
2411841 |
2411851 |
2411861 |
2411871 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Adatto per diametro cavo (mm) | Dimensioni filettatura (M) | Numero RAL | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.81 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6.5 | 12 | 7035 | Plastica | ||
27.44 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | 7035 | Plastica | ||
31.17 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 12 | 20 | 7035 | Plastica | ||
21.63 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 17 | 25 | 7035 | Plastica | ||
28.19 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 21 | 32 | 7035 | Plastica | ||
12.87 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 28 | 40 | 7035 | Plastica | ||
27.30 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 38 | 50 | 7035 | Plastica | ||
18.81 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 44 | 63 | 7035 | Plastica | ||
22.96 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6.5 | 12 | - | Altro | ||
26.69 € | 15 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 16 | - | Altro | ||
22.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 12 | 20 | - | Altro | ||
28.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 17 | 25 | - | Altro | ||
22.38 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 21 | 32 | - | Altro | ||
30.00 € | 4 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 28 | 40 | - | Altro | ||
27.90 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 38 | 50 | - | Altro | ||
22.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 44 | 63 | - | Altro |
Loading...
Lunghezza della filettatura(mm) | 6 | Larghezza chiave(mm) | 17 | Passo(mm) | 1.41 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura di esercizio max.(°C) | 80 | Temperatura di esercizio min.(°C) | -40 | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Colore | Altro | Tipo di filettatura | PG | Tipo di sigillatura | Anello di tenuta |
Con controdado | Sì | Resistente agli urti | Sì |
Configura
Proprietà di base
Adatto per diametro cavo(mm)
Dimensioni filettatura (M)
Numero RAL
Materiale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali