Codice articolo del costruttore: 4050731
Marca: RITTAL
Prezzo: 6.38 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Lunghezza: 8 mm
Sezione trasversale: 0.75 mm²
Bandware: No
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4050731
Codice componente
|
---|
4050731 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Bandware | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 8 | 0.75 | No |
Loading...
Materiale isolante | Polipropilene | Tipo di costruzione | Free standing model | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Per cavi resistenti al corto circuito | Sì |
Si trova sulla pagina di Wire end ferrules According to DIN colour code, il codice articolo è il seguente: 4050731.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4050731.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Bandware
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4050730 |
4050732 |
4050733 |
4050736 |
4050737 |
4050738 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Bandware |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.21 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 8 | 0.5 | No | ||
6.54 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 8 | 1 | No | ||
7.11 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 8 | 1.5 | No | ||
4.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 12 | 6 | No | ||
36.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 12 | 0.5 | No | ||
37.60 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 12 | 0.75 | No |