Striscia Spazzola , verticale per TS IT【4 Pezzi per confezione】

Striscia Spazzola , verticale per TS IT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche]
Materiale:
· Profilo in alluminio, Anodizzato naturale
· Striscia Spazzola: Plastica, UL 94-HB

[Caratteristiche]
· All'interno del distributore di rete, questo funge da Piatto di riempimento flessibile che nasconde con stile l' Area di gestione Cavo sul lato del Livello di montaggio da 482,6 mm (19")
· La striscia Spazzola facilita il passaggio Cavo Area del distributore laterale e posteriore al Livello collegamento anteriore
· Lo spazio libero richiesto davanti al Livello di montaggio è di almeno 75 mm
· La striscia Spazzola è montata lateralmente sulla sezione verticale Telaio , su sezioni punzonate orizzontali o verticali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7827544

Codice componente
7827544
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.78 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Striscia Spazzola , verticale per TS IT, il codice articolo è il seguente: 7827544.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7827544.

Supporto tecnico