Codice articolo del costruttore: 3286110
Marca: RITTAL
Prezzo: 17.90 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Altezza: 95 mm
Larghezza: 190 mm
Profondità: 10 mm
Materiale: Plastica
Adatto per: Dispositivo di raffreddamento
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3286110
Codice componente
|
---|
3286110 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Adatto per | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.90 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 95 | 190 | 10 | Plastica | Dispositivo di raffreddamento |
Loading...
Si trova sulla pagina di SK Filter mat, il codice articolo è il seguente: 3286110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3286110.
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Materiale
Adatto per
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3177000 |
3285900 |
3286300 |
3286400 |
3286500 |
3286600 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Materiale | Adatto per |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.89 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | - | 85 | 425 | 8 | Fibre chimiche | Ventilatori tangenziali | ||
27.77 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 358 | 380 | 10 | Plastica | Dispositivo di raffreddamento | ||
17.90 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 200 | 265 | 10 | Plastica | Dispositivo di raffreddamento e scambiatori di calore aria / aria | ||
19.23 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 268 | 344 | 10 | Plastica | Dispositivo di raffreddamento e scambiatori di calore aria / aria | ||
20.59 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 255 | 530 | 10 | Plastica | Dispositivo di raffreddamento | ||
21.63 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 | 300 | 720 | 10 | Plastica | Dispositivo di raffreddamento |