• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

SK Metal filter

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3284210
3285910
3286120
3286310
3286410
3286510
3286520
3286530
3286540
3286550
3286610
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)

85.49 €

1 Disponibile 7 giorni -7842510

122.05 €

1 Disponibile 7 giorni 1035838010

82.97 €

1 Disponibile 7 giorni 109519010

82.97 €

1 Disponibile 7 giorni 1020026510

87.59 €

1 Disponibile 7 giorni 1026834410

106.52 €

1 Disponibile 7 giorni 1025553010

182.19 €

1 Disponibile 7 giorni -5585008

239.64 €

1 Disponibile 7 giorni -103059520

459.56 €

1 Disponibile 7 giorni -1035100020

218.00 €

1 Disponibile 7 giorni -78059520

137.43 €

1 Disponibile 7 giorni 1030072010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Naturale Materiale Alluminio Con materassino filtrante
Versione EMC No

Supporto tecnico