Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3174100
Codice componente
|
---|
3174100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.37 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Altezza(mm) | 95 | Larghezza(mm) | 264 | Profondità(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | bianca | Materiale | Altro | Con materassino filtrante | Sì |
Versione EMC | No |
Si trova sulla pagina di SK Spare filter mat, for roof-mounted fan, il codice articolo è il seguente: 3174100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3174100.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali