SK Tangential fans

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3144000

Codice componente
3144000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

251.41 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 88 Larghezza(mm) 482.6 Profondità(mm) 158
Colore Grigio Tipo di tensione AC Versione EMC false
Ventilatore da tetto false Grado di protezione (IP) Altro Numero di ventole 1
Idoneo per montaggio da 19 pollici true Con feltro filtrante false Ricircolo d'aria false
Costruito come ventilatore a scomparsa false Flusso volumetrico, a soffiaggio libero(m³/h) 320 Tensione di esercizio a AC 50 Hz/60 Hz(V) 230
Consumo energetico(W) 37

Si trova sulla pagina di SK Tangential fans, il codice articolo è il seguente: 3144000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3144000.

Supporto tecnico