Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3237600 |
3238600 |
3239600 |
3240600 |
3241600 |
3243600 |
3244600 |
3245600 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Flusso volumetrico, a soffiaggio libero (m³/h) | Tensione di esercizio a AC 50 Hz/60 Hz (V) | Consumo energetico (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.85 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 116.5 | 116.5 | 20 | 230 | 11 | ||
223.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 148.5 | 148.5 | 55 | 230 | 19 | ||
288.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 204 | 204 | 105 | 230 | 19 | ||
313.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 255 | 255 | 180 | 230 | 35 | ||
323.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 255 | 255 | 230 | 230 | 40 | ||
348.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 323 | 323 | 550 | 230 | 70 | ||
450.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 323 | 323 | 700 | 230 | 95 | ||
701.27 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 323 | 323 | 900 | 240 | 165 |
Loading...
Numero RAL | 7035 | Colore | Grigio | Tipo di tensione | AC |
---|---|---|---|---|---|
Versione EMC | true | Ventilatore da tetto | false | Grado di protezione (IP) | IP54 |
Numero di ventole | 1 | Idoneo per montaggio da 19 pollici | false | Con feltro filtrante | true |
Ricircolo d'aria | false | Costruito come ventilatore a scomparsa | false |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Flusso volumetrico, a soffiaggio libero(m³/h)
Tensione di esercizio a AC 50 Hz/60 Hz(V)
Consumo energetico(W)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali