Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3350230 |
3351230 |
3352230 |
3352500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di tensione | Flusso volumetrico, a soffiaggio libero (m³/h) | Corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.43 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | AC | 320 | 0.24 / 0.22 | ||
274.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | AC | 480 | 0.36 / 0.33 | ||
337.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | AC | 480 | 0.36 / 0.33 | ||
711.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | DC | 480 | 0.85 / 0.85 |
Loading...
Altezza(mm) | 44 | Larghezza(mm) | 482.6 | Profondità(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Altro | Versione EMC | false | Ventilatore da tetto | false |
Grado di protezione (IP) | Altro | Numero di ventole | 1 | Idoneo per montaggio da 19 pollici | true |
Con feltro filtrante | false | Ricircolo d'aria | false | Costruito come ventilatore a scomparsa | true |
Tensione di esercizio a AC 50 Hz/60 Hz(V) | 230 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di tensione
Flusso volumetrico, a soffiaggio libero(m³/h)
Corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali