Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4054300
Sezione trasversale(mm²) | 0.02 - 10 | Protezione isolamento 1000 V | No | Testato VDE | Sì |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 191 | Gamma AWG | 34 - 8 | Lunghezza della striscia regolabile | Sì |
Con protezione dagli urti | Sì |
Si trova sulla pagina di Stripping tool, il codice articolo è il seguente: 4054300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4054300.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali