Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
9635600
Codice componente
|
---|
9635600 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Spessore materiale(mm) | 1.5 | Praticare la distanza del foro centralmente(mm) | 5 | Materiale | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di superficie | Zincato | Forma del pugno | Long-slot | Modello | Special profiles |
Si trova sulla pagina di Support rail for Comfort component adaptor, il codice articolo è il seguente: 9635600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9635600.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali