Side panel for cable chamber【2 Pezzi per confezione】

Side panel for cable chamber

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8600510
8600520
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profondità di costruzione per l'incasso dell'armadio
(mm)
Per la Profondità dell'armadio
(mm)

42.97 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 500500

51.17 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 600600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 200 Spaziatura modulare(mm) 482.6 Colore Grigio
Materiale Acciaio Tipo di superficie Con rivestimento a polvere Numero RAL 7035
Con bloccaggio false Adatto come Piatto posteriore/laterale true

Supporto tecnico