TS Support rail【4 Pezzi per confezione】

TS Support rail

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TS Support rail
  • TS Support rail

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4394000
4395000
4396000
4396500
4398000
4398500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modello Per larghezza recinzione
(mm)
Per la Profondità dell'armadio
(mm)

48.94 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Con fori400400

58.03 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Con fori500500

66.84 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Con fori600600

66.84 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Non scanalato600600

86.54 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Con fori800800

86.54 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni Non scanalato800800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore materiale(mm) 1.5 Materiale Acciaio Tipo di superficie Tipo galvanizzato
Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) 5 Forma del punzone Slot lunga

Supporto tecnico