Morsetto in ferrite, μ alto KRFC

Morsetto in ferrite, μ alto KRFC
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
・ Morsetto in ferrite apribile efficace su banda a media frequenza (3–50MHz)
・ Contromisura efficace contro il rumore dalla banda di tensione del terminale (fino a 30MHz) a quella dell'intensità del campo di radiazione (30MHz o superiore).
・ Nucleo apribile con involucro in resina montabile su cavi cablati e su cavi con connettore.
・Il fissaggio della banda consente di tenere i cavi in posizione e/o di fissare cavi separati. (Escluso KRFC-4)
・ Sfrutta la struttura della guida del filo separata per evitare che il cablaggio rimanga impigliato durante l'avvolgimento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRFC-4
KRFC-9
KRFC-10
KRFC-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension (vertical)
(mm)
Dimension (width)
(mm)
Dimension (depth)
(mm)
Impedance Applicable wire bundle diameter
(mm)

2.24 €

2 Disponibile 6 giorni 13.727.513.5≥ 70Ω/100MHzø3.5–4.5

3.43 €

2 Disponibile 5 giorni 20.135.520.4≥ 80Ω/100MHzø8.5–9.5

6.31 €

1 Disponibile 6 giorni 26.337.226.4≥ 120Ω/100MHzø9.5–10.5

7.73 €

1 Disponibile 6 giorni 29.136.329.4≥ 105Ω/100MHzø12.5–13.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Con involucro, profilo rotondo Features Colore: Naturale/Ignifugo: UL94 V-0 Specifications UL94V-0
Material Nucleo in ferrite: Ferrite dolce/Involucro: PA66

Supporto tecnico