Nucleo fino (ad alto μ) TRMH

Nucleo fino (ad alto μ) TRMH
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
・ L'impedenza è elevata anche nelle bande di frequenza di 1MHz o inferiore ed è possibile ottenere efficaci contromisure rispetto al rumore da trasmissione a partire da 150kHz.
・ Aumentando il numero di giri, è possibile aumentare significativamente l'impedenza e ottimizzare l'effetto di riduzione del rumore.
・ Il nucleo è rivestito in resina per evitare che il cavo venga graffiato sul bordo interno.
・ Disponibile in un'ampia varietà di dimensioni. (ø7.2–ø87.9)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRMH-16-8-16E
TRMH-20-10-10E
TRMH-25-15-12E
TRMH-31-20-15E
TRMH-38-19-13E
TRMH-65-38-30E
TRMH-74-46-20E
TRMH-160-90-26E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension (vertical)
(mm)
Dimension (width)
(mm)
Dimension (depth)
(mm)
Dimensions (internal diameter/inside dimensions)
(mm)
Dimension (outer diameter)
(mm)
Impedance

1.64 €

3 Disponibile 5 giorni 16.916.916.87.216.9≥ 18 (1MHz)

1.57 €

3 Disponibile 5 giorni 212110.99.221≥ 11 (1MHz)

2.42 €

2 Disponibile 5 giorni 25.925.912.814.125.9-

6.48 €

1 Disponibile 5 giorni 32.132.1-19--

9.02 €

1 Disponibile 5 giorni 39.139.113.91839.1≥ 11 (1MHz)

90.85 €

1 Disponibile 5 giorni 67.367.331.136.667.3≥ 12 (1MHz)

41.33 €

1 Disponibile 5 giorni 75.875.82144.2275.76≥ 6 (1MHz)

424.06 €

1 Disponibile 5 giorni 165.1165.128.187.9165.1≥ 6 (1MHz)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Profilo rotondo Material Ferrite dolce di manganese e zinco (rivestimento epossidico)

Supporto tecnico