Morsetto in ferrite con nucleo a taglio basso MRFC

Morsetto in ferrite con nucleo a taglio basso MRFC
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
・ Ideale come contromisura per rumore da commutazione degli alimentatori e del motore.
・ I materiali in ferrite sono messi a punto per supportare rumori a bassa frequenza (150kHz–30MHz).
・Il kit di montaggio opzionale può essere fissato in posizione con viti M4. (MRFC-13, MRFC-20)
・Può essere fissato in posizione con viti M6. (MRFC-H40)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MRFC-8
MRFC-H40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension (vertical)
(mm)
Dimension (width)
(mm)
Dimension (depth)
(mm)
Impedance Features Applicable wire bundle diameter
(mm)

3.92 €

1 Disponibile 6 giorni 20.135.520.4≥ 20 (10MHz)Colore: Grigio chiaro/Ignifugo: UL94 V-0ø8.5 max

212.72 €

1 Disponibile 6 giorni 74.2114.581.2≥ 25 (1MHz)Colore: Nero/Ignifugo: UL94 V-0ø40.0 max

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Con involucro, profilo rotondo Specifications UL94V-0 Material Nucleo in ferrite: Ferrite dolce/Involucro: PA66

Supporto tecnico