Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Corrente nominale In (A) | Numero di punti di fissaggio per ogni piano | Numero di piani | Esecuzione collegamento elettrico 2 | Tipo di montaggio | Materiale del corpo isolante | Colore | Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità (mm²) | Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità (mm²) | Sezione conduttore collegabile unifilare (mm²) | Sezione conduttore collegabile multifilare (mm²) | Funzione PEN possibile | Piani interni esclusi con ponte | Esecuzione antideflagrante 'Ex e' | Temperatura d'esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.28 € | 5 | 3 giorni | - | - | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Verde-giallo | 0,14 - 1,0 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | falso | - | - | -40 - 55 | ||
6.33 € | 50 | 3 giorni | - | - | 1 | 2 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Verde-giallo | 0,14 - 1,0 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | falso | - | - | -40 - 55 | ||
4.18 € | 50 | 3 giorni | - | - | 4 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Verde-giallo | 0,14 - 1,0 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | falso | - | - | -40 - 55 | ||
3.63 € | 50 | 3 giorni | - | - | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Verde-giallo | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4,0 | - | falso | - | - | -40 - 55 | ||
3.32 € | 50 | 3 giorni | - | - | - | 1 | - | - | - | Verde-giallo | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.57 € | 50 | 3 giorni | - | - | - | 1 | - | - | - | Verde-giallo | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | - | - | - | ||
3.83 € | 50 | 3 giorni | - | - | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Verde-giallo | 0,2 - 4,0 | 0,2 - 4 | 0,2 - 6,0 | - | falso | - | - | -40 - 55 | ||
1.47 € | 50 | 3 giorni | 500 | 13,5 | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Grigio | 0,14 - 1 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | falso | falso | -40 - 55 | ||
1.47 € | 50 | 3 giorni | 500 | 13,5 | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Blu | 0,14 - 1 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | - | falso | falso | -40 - 55 | ||
1.92 € | 50 | 3 giorni | 500 | 13,5 | 3 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Grigio | 0,14 - 1 | 1,5 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | - | falso | falso | -40 - 55 | ||
2.12 € | 50 | 3 giorni | 500 | 13,5 | 4 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Grigio | 0,14 - 1 | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | - | falso | falso | -40 - 55 | ||
2.12 € | 50 | 3 giorni | 500 | 13,5 | 4 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Blu | - | 0,08 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | 1 | - | falso | falso | -40 - 55 | ||
1.60 € | 50 | 3 giorni | 800 | 24 | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Grigio | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | falso | falso | -40 - 55 | ||
1.62 € | 50 | 3 giorni | 800 | 24 | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Blu | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 2,5 | 0,14 - 4 | - | - | falso | falso | -40 - 55 | ||
5.20 € | 50 | 3 giorni | 500 | 22 | 2 | 2 | - | Altro | Altro | Grigio | 2,5 - 2,5 | 2,5 - 2,5 | 4 | - | - | falso | - | -40 - 55 | ||
2.55 € | 50 | 3 giorni | 800 | 24 | 3 | 1 | - | Altro | Altro | Grigio | 2,5 - 2,5 | 2,5 - 2,5 | 4 | - | - | vero | - | -40 - 55 | ||
3.02 € | 50 | 3 giorni | 800 | 24 | 4 | 1 | - | Altro | Altro | Grigio | 2,5 - 2,5 | 2,5 - 2,5 | 4 | - | - | vero | - | -40 - 55 | ||
3.02 € | 50 | 3 giorni | 800 | 24 | 4 | 1 | - | Altro | Altro | Blu | 2,5 - 2,5 | 2,5 - 2,5 | 4 | - | - | vero | - | -40 - 55 | ||
1.65 € | 50 | 3 giorni | 800 | 32 | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Grigio | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 0,2 - 6 | - | - | falso | falso | -40 - 55 | ||
1.65 € | 50 | 3 giorni | 800 | 32 | 1 | 1 | Altro | Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32 | Altro | Blu | 0,2 - 4 | 0,2 - 4 | 0,2 - 6 | - | - | falso | falso | -40 - 55 |
Loading...
Esecuzione collegamento elettrico 1 | Raccordo a molla | Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 | V0 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Corrente nominale In(A)
Numero di punti di fissaggio per ogni piano
Numero di piani
Esecuzione collegamento elettrico 2
Tipo di montaggio
Materiale del corpo isolante
Colore
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità(mm²)
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità(mm²)
Sezione conduttore collegabile unifilare(mm²)
Sezione conduttore collegabile multifilare(mm²)
Funzione PEN possibile
Piani interni esclusi con ponte
Esecuzione antideflagrante 'Ex e'
Temperatura d'esercizio(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali