Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362.15 € | 1 | 5 giorni | 61 | 7 | 6.5 | ||
368.09 € | 1 | 5 giorni | 62 | 7 | 6.5 | ||
374.03 € | 1 | 5 giorni | 63 | 7 | 6.5 | ||
379.97 € | 1 | 5 giorni | 64 | 7 | 6.5 | ||
385.91 € | 1 | 5 giorni | 65 | 7 | 6.5 | ||
391.85 € | 1 | 5 giorni | 66 | 7 | 6.5 | ||
397.78 € | 1 | 5 giorni | 67 | 7 | 6.5 | ||
403.72 € | 1 | 5 giorni | 68 | 7 | 6.5 | ||
409.66 € | 1 | 5 giorni | 69 | 7 | 6.5 | ||
415.60 € | 1 | 5 giorni | 70 | 7 | 6.5 | ||
421.51 € | 1 | 5 giorni | 71 | 7 | 6.5 | ||
427.45 € | 1 | 5 giorni | 72 | 7 | 6.5 | ||
433.38 € | 1 | 5 giorni | 73 | 7 | 6.5 | ||
439.32 € | 1 | 5 giorni | 74 | 7 | 6.5 | ||
445.26 € | 1 | 5 giorni | 75 | 7 | 6.5 | ||
451.20 € | 1 | 5 giorni | 76 | 7 | 6.5 | ||
457.14 € | 1 | 5 giorni | 77 | 7 | 6.5 | ||
463.08 € | 1 | 5 giorni | 78 | 7 | 6.5 | ||
469.02 € | 1 | 5 giorni | 79 | 7 | 6.5 | ||
474.95 € | 1 | 5 giorni | 80 | 7 | 6.5 | ||
480.89 € | 1 | 5 giorni | 81 | 7 | 6.5 | ||
486.83 € | 1 | 5 giorni | 82 | 7 | 6.5 | ||
492.77 € | 1 | 5 giorni | 83 | 7 | 6.5 | ||
498.71 € | 1 | 5 giorni | 84 | 7 | 6.5 | ||
504.65 € | 1 | 5 giorni | 85 | 7 | 6.5 | ||
510.58 € | 1 | 5 giorni | 86 | 7 | 6.5 | ||
516.52 € | 1 | 5 giorni | 87 | 7 | 6.5 | ||
522.46 € | 1 | 5 giorni | 88 | 7 | 6.5 | ||
528.40 € | 1 | 5 giorni | 89 | 7 | 6.5 | ||
534.34 € | 1 | 5 giorni | 90 | 7 | 6.5 | ||
540.25 € | 1 | 5 giorni | 91 | 7 | 6.5 | ||
546.18 € | 1 | 5 giorni | 92 | 7 | 6.5 | ||
552.12 € | 1 | 5 giorni | 93 | 7 | 6.5 | ||
558.06 € | 1 | 5 giorni | 94 | 7 | 6.5 | ||
564.00 € | 1 | 5 giorni | 95 | 7 | 6.5 | ||
569.94 € | 1 | 5 giorni | 96 | 7 | 6.5 | ||
575.88 € | 1 | 5 giorni | 97 | 7 | 6.5 | ||
581.82 € | 1 | 5 giorni | 98 | 7 | 6.5 | ||
587.75 € | 1 | 5 giorni | 99 | 7 | 6.5 | ||
593.69 € | 1 | 9 giorni | 100 | 7 | 6.5 | ||
6.83 € | 1 | 5 giorni | 1 | 8 | 7 | ||
13.66 € | 1 | 5 giorni | 2 | 8 | 7 | ||
20.49 € | 1 | 5 giorni | 3 | 8 | 7 | ||
27.29 € | 1 | 5 giorni | 4 | 8 | 7 | ||
34.12 € | 1 | 5 giorni | 5 | 8 | 7 | ||
40.95 € | 1 | 5 giorni | 6 | 8 | 7 | ||
47.78 € | 1 | 5 giorni | 7 | 8 | 7 | ||
54.62 € | 1 | 5 giorni | 8 | 8 | 7 | ||
61.45 € | 1 | 5 giorni | 9 | 8 | 7 | ||
68.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 7 | ||
75.08 € | 1 | 5 giorni | 11 | 8 | 7 | ||
81.91 € | 1 | 5 giorni | 12 | 8 | 7 | ||
88.74 € | 1 | 5 giorni | 13 | 8 | 7 | ||
95.57 € | 1 | 5 giorni | 14 | 8 | 7 | ||
102.40 € | 1 | 5 giorni | 15 | 8 | 7 | ||
109.23 € | 1 | 5 giorni | 16 | 8 | 7 | ||
116.03 € | 1 | 5 giorni | 17 | 8 | 7 | ||
122.86 € | 1 | 5 giorni | 18 | 8 | 7 | ||
129.69 € | 1 | 5 giorni | 19 | 8 | 7 | ||
136.52 € | 1 | 5 giorni | 20 | 8 | 7 |
Loading...
Conductor Cross Section(mm2) | 0.25 | Rated Voltage | 300V | Shield | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Properties | Resistenza agli oli | Representative Standard | UL / CE | Sheath (outer coating) color | Grigio |
Grounding Wire | N/A | Sheath (outer coating) material | PVC (Cloruro di polivinile) | Insulation body materials | A base di poliestere |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali