Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Categoria | Dettagli della schermatura | Standard di rete FA | Standard | Cavo conduttore | Dimensione del conduttore | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Lunghezza (m) | Diametro esterno complessivo (mm) | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Tensione nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 1 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
36.77 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 2 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
55.17 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 3 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
73.54 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 4 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
91.94 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 5 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
110.31 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 6 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
128.71 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 7 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
147.08 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 8 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
165.48 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 1–9 | 9.5 | 9 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
183.88 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 10 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
202.25 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 11 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
220.65 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 12 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
239.02 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 13 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
257.42 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 14 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
275.78 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 15 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
294.18 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 16 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
312.55 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 17 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
330.95 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 18 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
349.32 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 10 – 19 | 9.5 | 19 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
367.72 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 20 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
386.12 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 21 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
404.49 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 22 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
422.89 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 23 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
441.26 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 24 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
459.66 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 25 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
478.03 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 26 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
496.43 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 27 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
514.80 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 28 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
533.20 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 20–29 | 9.5 | 29 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
551.60 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 30 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
569.97 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 31 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
588.37 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 32 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
606.74 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 33 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
625.14 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 34 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
643.51 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 35 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
661.91 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 36 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
680.28 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 37 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
698.68 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 38 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
717.05 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 30–39 | 9.5 | 39 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
735.45 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 40 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
753.85 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 41 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
772.22 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 42 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
790.62 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 43 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
808.98 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 44 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
827.38 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 45 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
845.75 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 46 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
864.15 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 47 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
882.52 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 48 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
900.92 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 40–49 | 9.5 | 49 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
919.32 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 50 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
937.69 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 51 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
956.09 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 52 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
974.46 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 53 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
992.86 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 54 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
1,011.23 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 55 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
1,029.63 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 56 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
1,048.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 57 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
1,066.40 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 58 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
1,084.77 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 50 – 59 | 9.5 | 59 | 0.25 + 0.5 | 50 V | ||
1,103.17 € | 1 | 5 giorni | - | - | Nessuno standard | CE | - | - | - | 9.0–9.9 | - | 60–69 | 9.5 | 60 | 0.25 + 0.5 | 50 V |
Loading...
Struttura della schermatura | Schermato・STP | Caratteristica del cavo | Resistenza agli oli | Materiale della guaina | PUR |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo rotondo | Filo di terra | c: N/A | Materiale isolante | A base di poliestere |
Configura
Proprietà di base
Categoria
Dettagli della schermatura
Standard di rete FA
Standard
Cavo conduttore
Dimensione del conduttore
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Colore
Lunghezza(m)
Diametro esterno complessivo(mm)
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Tensione nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali