Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Lunghezza complessiva (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.17 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 1 | ||
46.34 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 2 | ||
69.51 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 3 | ||
92.68 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 4 | ||
115.88 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 5 | ||
139.05 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 6 | ||
162.22 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 7 | ||
185.38 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 8 | ||
208.55 € | 1 | 5 giorni | 1–9 | 9 | ||
231.72 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 10 | ||
254.89 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 11 | ||
278.06 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 12 | ||
301.23 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 13 | ||
324.40 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 14 | ||
347.60 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 15 | ||
370.77 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 16 | ||
393.94 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 17 | ||
417.11 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 18 | ||
440.28 € | 1 | 5 giorni | 10 – 19 | 19 | ||
463.45 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 20 | ||
486.62 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 21 | ||
509.78 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 22 | ||
532.95 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 23 | ||
556.12 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 24 | ||
579.32 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 25 | ||
602.49 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 26 | ||
625.66 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 27 | ||
648.83 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 28 | ||
672.00 € | 1 | 5 giorni | 20–29 | 29 | ||
695.17 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 30 | ||
718.34 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 31 | ||
741.51 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 32 | ||
764.68 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 33 | ||
787.85 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 34 | ||
811.05 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 35 | ||
834.22 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 36 | ||
857.38 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 37 | ||
880.55 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 38 | ||
903.72 € | 1 | 5 giorni | 30–39 | 39 | ||
926.89 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 40 | ||
950.06 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 41 | ||
973.23 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 42 | ||
996.40 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 43 | ||
1,019.57 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 44 | ||
1,042.77 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 45 | ||
1,065.94 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 46 | ||
1,089.11 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 47 | ||
1,112.28 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 48 | ||
1,135.45 € | 1 | 5 giorni | 40–49 | 49 | ||
1,158.62 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 50 | ||
1,181.78 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 51 | ||
1,204.95 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 52 | ||
1,228.12 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 53 | ||
1,251.29 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 54 | ||
1,274.49 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 55 | ||
1,297.66 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 56 | ||
1,320.83 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 57 | ||
1,344.00 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 58 | ||
1,367.17 € | 1 | 5 giorni | 50 – 59 | 59 | ||
1,390.34 € | 1 | 5 giorni | 60–69 | 60 |
Loading...
Categoria | Altrimenti | Struttura della schermatura | Schermato・STP | Dettagli della schermatura | Schermatura a doppio strato |
---|---|---|---|---|---|
Standard di rete FA | PROFIBUS | Standard | CE / UL | Cavo conduttore | Cavo singolo |
No. di core | 2 anima (2C) | Diametro esterno del cavo(mm) | 9.0–9.9 | Colore | Viola |
Caratteristica del cavo | Resistenza agli oli | Materiale della guaina | PUR | Diametro esterno complessivo(mm) | 8.5 |
Profilo | Profilo rotondo | Sezione trasversale conduttore(mm2) | 0.15 | Tensione nominale | 50 V |
Filo di terra | c: N/A | Materiale isolante | A base di poliestere |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Lunghezza complessiva(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali