Cavo per encoder, PUR, Chainflex CF111.D

Cavo per encoder, PUR, Chainflex CF111.D

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

· Può essere utilizzato per canaline cavi
· Conforme a CE
· Conforme a UL
· Conforme a RoHS2
· Guaina esterna in PUR
· Cavo per encoder

[Informazioni in catalogo]
CF111.D (pag. da 228 a 233)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-1
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-2
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-3
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-4
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-5
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-6
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-7
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-8
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-9
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-10
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-11
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-12
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-13
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-14
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-15
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-16
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-17
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-18
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-19
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-20
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-21
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-22
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-23
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-24
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-25
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-26
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-27
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-28
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-29
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-30
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-31
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-32
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-33
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-34
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-35
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-36
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-37
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-38
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-39
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-40
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-41
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-42
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-43
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-44
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-45
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-46
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-47
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-48
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-49
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-50
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-51
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-52
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-53
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-54
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-55
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-56
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-57
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-58
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-59
CF111.011.D-(0.34SQ+0.5SQ)-(4X2+4)-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Numero di conduttori
(Conduttore)
Diametro esterno finito
(mm)

12.46 €

1 5 giorni 10.34 + 0.54 × 2 + 49

24.89 €

1 5 giorni 20.34 + 0.54 × 2 + 49

37.35 €

1 5 giorni 30.34 + 0.54 × 2 + 49

49.78 €

1 5 giorni 40.34 + 0.54 × 2 + 49

62.25 €

1 5 giorni 50.34 + 0.54 × 2 + 49

74.71 €

1 5 giorni 60.34 + 0.54 × 2 + 49

87.14 €

1 5 giorni 70.34 + 0.54 × 2 + 49

99.60 €

1 5 giorni 80.34 + 0.54 × 2 + 49

112.03 €

1 5 giorni 90.34 + 0.54 × 2 + 49

124.49 €

1 5 giorni 100.34 + 0.54 × 2 + 49

136.95 €

1 5 giorni 110.34 + 0.54 × 2 + 49

149.38 €

1 5 giorni 120.34 + 0.54 × 2 + 49

161.85 €

1 5 giorni 130.34 + 0.54 × 2 + 49

174.28 €

1 5 giorni 140.34 + 0.54 × 2 + 49

186.74 €

1 5 giorni 150.34 + 0.54 × 2 + 49

199.20 €

1 5 giorni 160.34 + 0.54 × 2 + 49

211.63 €

1 5 giorni 170.34 + 0.54 × 2 + 49

224.09 €

1 5 giorni 180.34 + 0.54 × 2 + 49

236.52 €

1 5 giorni 190.34 + 0.54 × 2 + 49

248.98 €

1 5 giorni 200.34 + 0.54 × 2 + 49

261.45 €

1 5 giorni 210.34 + 0.54 × 2 + 49

273.88 €

1 5 giorni 220.34 + 0.54 × 2 + 49

286.34 €

1 5 giorni 230.34 + 0.54 × 2 + 49

298.77 €

1 5 giorni 240.34 + 0.54 × 2 + 49

311.23 €

1 5 giorni 250.34 + 0.54 × 2 + 49

323.69 €

1 5 giorni 260.34 + 0.54 × 2 + 49

336.12 €

1 5 giorni 270.34 + 0.54 × 2 + 49

348.58 €

1 5 giorni 280.34 + 0.54 × 2 + 49

361.02 €

1 5 giorni 290.34 + 0.54 × 2 + 49

373.48 €

1 5 giorni 300.34 + 0.54 × 2 + 49

385.94 €

1 5 giorni 310.34 + 0.54 × 2 + 49

398.37 €

1 5 giorni 320.34 + 0.54 × 2 + 49

410.83 €

1 5 giorni 330.34 + 0.54 × 2 + 49

423.26 €

1 5 giorni 340.34 + 0.54 × 2 + 49

435.72 €

1 5 giorni 350.34 + 0.54 × 2 + 49

448.18 €

1 5 giorni 360.34 + 0.54 × 2 + 49

460.62 €

1 5 giorni 370.34 + 0.54 × 2 + 49

473.08 €

1 5 giorni 380.34 + 0.54 × 2 + 49

485.51 €

1 5 giorni 390.34 + 0.54 × 2 + 49

497.97 €

1 5 giorni 400.34 + 0.54 × 2 + 49

510.43 €

1 5 giorni 410.34 + 0.54 × 2 + 49

522.86 €

1 5 giorni 420.34 + 0.54 × 2 + 49

535.32 €

1 5 giorni 430.34 + 0.54 × 2 + 49

547.75 €

1 5 giorni 440.34 + 0.54 × 2 + 49

560.22 €

1 5 giorni 450.34 + 0.54 × 2 + 49

572.68 €

1 5 giorni 460.34 + 0.54 × 2 + 49

585.11 €

1 5 giorni 470.34 + 0.54 × 2 + 49

597.57 €

1 5 giorni 480.34 + 0.54 × 2 + 49

610.00 €

1 5 giorni 490.34 + 0.54 × 2 + 49

622.46 €

1 5 giorni 500.34 + 0.54 × 2 + 49

634.92 €

1 5 giorni 510.34 + 0.54 × 2 + 49

647.35 €

1 5 giorni 520.34 + 0.54 × 2 + 49

659.82 €

1 5 giorni 530.34 + 0.54 × 2 + 49

672.25 €

1 5 giorni 540.34 + 0.54 × 2 + 49

684.71 €

1 5 giorni 550.34 + 0.54 × 2 + 49

697.17 €

1 5 giorni 560.34 + 0.54 × 2 + 49

709.60 €

1 5 giorni 570.34 + 0.54 × 2 + 49

722.06 €

1 5 giorni 580.34 + 0.54 × 2 + 49

734.49 €

1 5 giorni 590.34 + 0.54 × 2 + 49

746.95 €

1 5 giorni 600.34 + 0.54 × 2 + 49

Loading...

Informazioni di base

Tensione nominale 50V Schermatura Treccia in rame stagnata Proprietà Resistenza agli oli
Standard rappresentativo UL / CE Colore guaina (rivestimento esterno) Verde Filo di massa N/A
Materiale guaina (rivestimento esterno) A base di uretano Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE

Supporto tecnico