Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (m) | Sezione trasversale conduttore (mm2) | Diametro esterno finito (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.51 € | 1 | 5 giorni | 1 | 0.75 | 9 | ||
34.98 € | 1 | 5 giorni | 2 | 0.75 | 9 | ||
52.49 € | 1 | 5 giorni | 3 | 0.75 | 9 | ||
70.00 € | 1 | 5 giorni | 4 | 0.75 | 9 | ||
87.48 € | 1 | 5 giorni | 5 | 0.75 | 9 | ||
104.98 € | 1 | 5 giorni | 6 | 0.75 | 9 | ||
122.49 € | 1 | 5 giorni | 7 | 0.75 | 9 | ||
139.97 € | 1 | 5 giorni | 8 | 0.75 | 9 | ||
157.48 € | 1 | 5 giorni | 9 | 0.75 | 9 | ||
174.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 0.75 | 9 | ||
192.46 € | 1 | 5 giorni | 11 | 0.75 | 9 | ||
209.97 € | 1 | 5 giorni | 12 | 0.75 | 9 | ||
227.45 € | 1 | 5 giorni | 13 | 0.75 | 9 | ||
244.95 € | 1 | 5 giorni | 14 | 0.75 | 9 | ||
262.46 € | 1 | 5 giorni | 15 | 0.75 | 9 | ||
279.94 € | 1 | 5 giorni | 16 | 0.75 | 9 | ||
297.45 € | 1 | 5 giorni | 17 | 0.75 | 9 | ||
314.95 € | 1 | 5 giorni | 18 | 0.75 | 9 | ||
332.43 € | 1 | 5 giorni | 19 | 0.75 | 9 | ||
349.94 € | 1 | 5 giorni | 20 | 0.75 | 9 | ||
367.45 € | 1 | 5 giorni | 21 | 0.75 | 9 | ||
384.92 € | 1 | 5 giorni | 22 | 0.75 | 9 | ||
402.43 € | 1 | 5 giorni | 23 | 0.75 | 9 | ||
419.94 € | 1 | 5 giorni | 24 | 0.75 | 9 | ||
437.42 € | 1 | 5 giorni | 25 | 0.75 | 9 | ||
454.92 € | 1 | 5 giorni | 26 | 0.75 | 9 | ||
472.43 € | 1 | 5 giorni | 27 | 0.75 | 9 | ||
489.91 € | 1 | 5 giorni | 28 | 0.75 | 9 | ||
507.42 € | 1 | 5 giorni | 29 | 0.75 | 9 | ||
524.92 € | 1 | 5 giorni | 30 | 0.75 | 9 | ||
542.40 € | 1 | 5 giorni | 31 | 0.75 | 9 | ||
559.91 € | 1 | 5 giorni | 32 | 0.75 | 9 | ||
577.38 € | 1 | 5 giorni | 33 | 0.75 | 9 | ||
594.89 € | 1 | 5 giorni | 34 | 0.75 | 9 | ||
612.40 € | 1 | 5 giorni | 35 | 0.75 | 9 | ||
629.88 € | 1 | 5 giorni | 36 | 0.75 | 9 | ||
647.38 € | 1 | 5 giorni | 37 | 0.75 | 9 | ||
664.89 € | 1 | 5 giorni | 38 | 0.75 | 9 | ||
682.37 € | 1 | 5 giorni | 39 | 0.75 | 9 | ||
699.88 € | 1 | 5 giorni | 40 | 0.75 | 9 | ||
717.38 € | 1 | 5 giorni | 41 | 0.75 | 9 | ||
734.86 € | 1 | 5 giorni | 42 | 0.75 | 9 | ||
752.37 € | 1 | 5 giorni | 43 | 0.75 | 9 | ||
769.88 € | 1 | 5 giorni | 44 | 0.75 | 9 | ||
787.35 € | 1 | 5 giorni | 45 | 0.75 | 9 | ||
804.86 € | 1 | 5 giorni | 46 | 0.75 | 9 | ||
822.37 € | 1 | 5 giorni | 47 | 0.75 | 9 | ||
839.85 € | 1 | 5 giorni | 48 | 0.75 | 9 | ||
857.35 € | 1 | 5 giorni | 49 | 0.75 | 9 | ||
874.86 € | 1 | 5 giorni | 50 | 0.75 | 9 | ||
892.34 € | 1 | 5 giorni | 51 | 0.75 | 9 | ||
909.85 € | 1 | 5 giorni | 52 | 0.75 | 9 | ||
927.32 € | 1 | 5 giorni | 53 | 0.75 | 9 | ||
944.83 € | 1 | 5 giorni | 54 | 0.75 | 9 | ||
962.34 € | 1 | 5 giorni | 55 | 0.75 | 9 | ||
979.82 € | 1 | 5 giorni | 56 | 0.75 | 9 | ||
997.32 € | 1 | 5 giorni | 57 | 0.75 | 9 | ||
1,014.83 € | 1 | 5 giorni | 58 | 0.75 | 9 | ||
1,032.31 € | 1 | 5 giorni | 59 | 0.75 | 9 | ||
1,049.82 € | 1 | 5 giorni | 60 | 0.75 | 9 |
Loading...
Numero di conduttori(Conduttore) | 4 | Tensione nominale | 300/500V | Schermatura | Treccia in rame stagnata |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà | Resistenza agli oli | Standard rappresentativo | UL / CE | Colore guaina (rivestimento esterno) | Giallo-Verde |
Filo di massa | Colore GY (verde/giallo) | Materiale guaina (rivestimento esterno) | Mescola in TPE con bassa capacità adesiva | Materiali corpo di isolamento | Mescola in TPE |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(m)
Sezione trasversale conduttore(mm2)
Diametro esterno finito(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali