Modulo di terminazione Sistema I/O modulare

Modulo di terminazione Sistema I/O modulare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Collegare sempre il 750-600 al terminale del nodo fieldbus.
Questo Modulo funge da Distributore per i contatti dati, completando il circuito del bus dati interno (K-bus).
Questi Moduli possono essere collegati a tutti gli Frizioni/ Controlli bus del WAGO-I/O-SYSTEM.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

750-600

Codice componente
750-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Con indicatore No Entrate/uscite
Interfacce (sistemi bus) Morsetti N. componente produttore 750-600 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Misura prodotto (altezza)(mm) 64 Misura prodotto (larghezza)(mm) 12 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 100
Tipo prodotto Modulo di alimentazione PLC Tipo (produttore) 750-600

Si trova sulla pagina di Modulo di terminazione Sistema I/O modulare, il codice articolo è il seguente: 750-600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 750-600.

Supporto tecnico