Commutatore 20 A 2 x 60° con montaggio centrale

Commutatore 20 A 2 x 60° con montaggio centrale

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CH10 A210-600 FT2
CH10 A210-621 FT2
CH10 A211-600 FT2
CH10 A211-621 FT2
CH10 A212-600 FT2
CH10 A212-621 FT2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin Motivo di stampa

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 11/0/2

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni 1Manuale/0/Auto

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 21/0/2

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 2Manuale/0/Auto

45.52 €

1 Disponibile 3 giorni 31/0/2

44.44 €

1 Disponibile 3 giorni 3Manuale/0/Auto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Levetta Angolo di commutazione(°) 2 x 60 Corrente di commutazione (max.)(A) 20
Tipo (vari) Interruttore Colore involucro/pulsante Nero Collegamento (componenti) Connettore maschio e clip
Funzioni (interruttori) chiusura Tipo di montaggio Blocco centrale Tipo di interruttore (categoria) Commutatore

Supporto tecnico