Sezionatore con blocco 1 x 90°

Sezionatore con blocco 1 x 90°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KG10 T103/40 KS51V
KG10 T106/40 KS51V
KG10 T203/40 KS51V
KG10 T206/40 KS51V
KG20 T203/40 KL51V
KG20B T206/40 KL11V
KG32 T103/40 KL51V
KG32 T203/40 KL51V
KG32B T206/40 KL11V
KG41 T203/40 KL11V
KG41B T106/40 KL71V
KG41B T206/40 KL71V
KG64 T103/40 KL11V
KG64 T203/40 KL11V
KG64B T106/40 KL71V
KG64B T206/40 KL71V
KG100 T103/40 KL71V
KG100 T203/40 KL71V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Numero di pin Potenza
(kW)
Corrente di commutazione (max.)
(A)
Colore involucro/pulsante

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni ---35.520Nero

60.69 €

1 Disponibile 3 giorni 120859065.520Nero

49.85 €

1 Disponibile 3 giorni ---35.520Giallo

62.87 €

1 Disponibile 22 giorni 120859065.520Giallo

58.53 €

1 Disponibile 3 giorni ---37.525Giallo

87.13 €

1 Disponibile 3 giorni 1901009367.525Giallo

74.07 €

1 Disponibile 3 giorni ---31132Nero

76.24 €

1 Disponibile 3 giorni ---31132Giallo

98.04 €

1 Disponibile 3 giorni 1901009361132Giallo

93.68 €

1 Disponibile 3 giorni ---31540Giallo

158.49 €

1 Disponibile 19 giorni 25014510761540Nero

158.49 €

1 Disponibile 19 giorni 25014510761540Giallo

102.39 €

1 Disponibile 22 giorni ---32263Nero

104.57 €

1 Disponibile 3 giorni ---32263Giallo

174.89 €

1 Disponibile 19 giorni 25014510762263Nero

174.89 €

1 Disponibile 3 giorni 25014510762263Giallo

174.89 €

1 Disponibile 19 giorni ---337100Nero

174.89 €

1 Disponibile 19 giorni ---337100Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di commutazione(°) 1 x 90 Motivo di stampa 0/1 Tipo di contatto 1 interruttore
Tipo (vari) Con blocco in posizione 0 con un lucchetto Collegamento (componenti) Viti Funzioni (interruttori) chiusura
Tipo di montaggio Struttura Funzioni interruttore Con blocco Tipo di interruttore (categoria) Sezionatore

Supporto tecnico