Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Numero di pin | Potenza (kW) | Misura filettatura | Compatibilità con (dettagli) | Colore involucro/pulsante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 85 | 90 | 3 | 5.5 | M20 | Pressacavo M20 | Nero | |
76.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 120 | 85 | 90 | 3 | 5.5 | M20 | Pressacavo M20 | Giallo | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 85 | 82 | 3 | 7.5 | M20 | Pressacavo M20 | Nero | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 85 | 82 | 3 | 7.5 | M20 | Pressacavo M20 | Giallo | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 190 | 100 | 93 | 6 | 7.5 | M25 | Pressacavo M25 | Nero | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 190 | 100 | 93 | 6 | - | M25 | Pressacavo M25 | Giallo | |
98.04 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 160 | 85 | 82 | 3 | 11 | M20 | Pressacavo M20 | Nero | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 190 | 100 | 93 | 3 | 15 | M25 | Pressacavo M25 | Nero | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 190 | 100 | 93 | 3 | 15 | M25 | Pressacavo M25 | Giallo | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 190 | 100 | 93 | 3 | 22 | M25 | Pressacavo M25 | Nero | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 190 | 100 | 93 | 3 | 22 | M25 | Pressacavo M25 | Giallo | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 250 | 145 | 107 | 6 | 22 | M40 | Pressacavo M40 | Nero | |
218.63 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 250 | 145 | 107 | 6 | - | M40 | Pressacavo M40 | Giallo | |
180.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | 145 | 107 | 3 | 30 | M40 | Pressacavo M40 | Nero | |
196.75 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 250 | 145 | 107 | 3 | 37 | M40 | Pressacavo M40 | Giallo | |
676.65 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 560 | 280 | 180 | 3 | 45 | M50 | Pressacavo M50 | Nero | |
676.65 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 560 | 280 | 180 | 3 | 45 | M50 | Pressacavo M50 | Giallo | |
720.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 560 | 280 | 180 | 3 | 55 | M63 | Pressacavo M63 | Nero | |
720.39 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 560 | 280 | 180 | 3 | 55 | M63 | Pressacavo M63 | Giallo | |
785.97 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 560 | 280 | 180 | 3 | 90 | M63 | Pressacavo M63 | Giallo |
Loading...
Angolo di commutazione(°) | 1 x 90 | Motivo di stampa | 0/1 | Tipo di contatto | 1 interruttore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo (vari) | Con blocco in posizione 0 | Collegamento (componenti) | Viti | Funzioni (interruttori) | chiusura |
Tipo di montaggio | Struttura | Funzioni interruttore | Con blocco | Tipo di interruttore (categoria) | Sezionatore |
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Numero di pin
Potenza(kW)
Misura filettatura
Compatibilità con (dettagli)
Colore involucro/pulsante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali