Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Potenza (kW) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Colore involucro/pulsante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 7.5 | 25 | Giallo | |
56.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 11 | 32 | Giallo | |
62.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 15 | 40 | Giallo | |
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 15 | 40 | Giallo | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 22 | 63 | Giallo | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 22 | 63 | Giallo | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 30 | 80 | Nero | |
102.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 30 | 80 | Giallo | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Levetta | 30 | 80 | Giallo | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 37 | 100 | Nero | |
125.27 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | - | 37 | 100 | Giallo | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Levetta | 37 | 100 | Giallo | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 45 | 125 | Nero | |
202.21 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Levetta | 45 | 125 | Nero | |
185.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 45 | 125 | Giallo | |
240.48 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Levetta | 55 | 160 | Giallo | |
294.05 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Levetta | 75 | 200 | Giallo | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Levetta | 90 | 250 | Nero | |
315.92 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | Levetta | 90 | 250 | Giallo | |
388.07 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Levetta | 110 | 315 | Nero |
Loading...
Numero di pin | 3 | Angolo di commutazione(°) | 1 x 90 | Motivo di stampa | 0/I |
---|---|---|---|---|---|
Tipo (vari) | + interblocco porta | Collegamento (componenti) | Viti | Funzioni (interruttori) | chiusura |
Tipo di montaggio | Guida DIN | Funzioni interruttore | + interblocco porta | Tipo di interruttore (categoria) | Sezionatore |
Configura
Proprietà di base
Type
Potenza(kW)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Colore involucro/pulsante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali