Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KG10B T102/01 FT2 |
KG10B T103/01 FT2 |
KG10B T202/01 FT2 |
KG10B T203/01 FT2 |
KG20B T103/01 FT2 |
KG20B T203/01 FT2 |
KG32B T103/01 FT2 |
KG32B T203/01 FT2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza (kW) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tensione di commutazione (V) | Posizione interruttore | Colore involucro/pulsante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.5 | 20 | 230 | 2 x Off/On | Nero | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 5.5 | 20 | - | 3 x Off/On | Nero | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.5 | 20 | 230 | 2 x Off/On | Giallo | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.5 | 20 | - | 3 x Off/On | Giallo | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.5 | 25 | - | 3 x Off/On | Nero | |
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.5 | 25 | - | 3 x Off/On | Giallo | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 11 | 32 | - | 3 x Off/On | Nero | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | 32 | - | 3 x Off/On | Giallo |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 64 | Dimension width(mm) | 64 | Diametro incasso(mm) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di commutazione(°) | 1 x 90 | Motivo di stampa | 0/I | Tipo (vari) | Montaggio rapido 22mm |
Collegamento (componenti) | Connettore maschio e clip | Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di montaggio | Blocco centrale |
Tipo di interruttore (categoria) | Sezionatore |
Configura
Proprietà di base
Potenza(kW)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tensione di commutazione(V)
Posizione interruttore
Colore involucro/pulsante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali