Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CG4 A200-600 FS2 |
CG4 A200-600 FS2 V750D/2H |
CG4 A201-600 FS2 |
CG4 A202-600 FS2 |
CG4 A220-600 FS2 |
CG4 A221-600 FS2 |
CG4 A222-600 FS2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Numero di pin | Motivo di stampa | Tipo (vari) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 30 | 30 | 1 | 0/1 | 1 x 60° | Connettore maschio e clip | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Chiave | - | - | 1 | 0/1 | Angolo di commutazione 60° | Viti | |
27.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 30 | 30 | 2 | 0/1 | 1 x 60° | Connettore maschio e clip | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 30 | 30 | 3 | 0/1 | 1 x 60° | Connettore maschio e clip | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 30 | 30 | 1 | 1/2 | - | Connettore maschio e clip | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 30 | 30 | 2 | 1/2 | - | Connettore maschio e clip | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 30 | 30 | 3 | 1/2 | - | Connettore maschio e clip |
Loading...
Angolo di commutazione(°) | 1 x 60 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 | Colore involucro/pulsante | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di montaggio | Blocco centrale | Tipo di interruttore (categoria) | Sezionatore |
Configura
Proprietà di base
Type
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Numero di pin
Motivo di stampa
Tipo (vari)
Collegamento (componenti)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali