Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CG4 A210-600 FS2 |
CG4 A210-621 FS2 |
CG4 A211-600 FS2 |
CG4 A211-621 FS2 |
CG4 A212-621 FS2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Motivo di stampa | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 1/0/2 | |
25.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Manuale/0/Auto | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 1/0/2 | |
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | Manuale/0/Auto | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | Manuale/0/Auto |
Loading...
Type | Levetta | Dimension vertical(mm) | 30 | Dimension width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di commutazione(°) | 2 x 60 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 | Colore involucro/pulsante | Nero |
Collegamento (componenti) | Connettore maschio e clip | Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di montaggio | Blocco centrale |
Tipo di interruttore (categoria) | Sezionatore |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Motivo di stampa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali