Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza (kW) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Colore involucro/pulsante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.5 | 20 | Nero | |
35.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5.5 | 20 | Giallo | |
39.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.5 | 25 | Nero | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7.5 | 25 | Giallo | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | 32 | Nero | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 11 | 32 | Giallo | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 40 | Nero | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 40 | Giallo | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | 63 | Nero | |
65.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 22 | 63 | Giallo | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | 80 | Giallo | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37 | 100 | Nero | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 37 | 100 | Giallo | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 45 | 125 | Nero | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 45 | 125 | Giallo | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 55 | 160 | Nero | |
213.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 55 | 160 | Giallo |
Loading...
Numero di pin | 3 | Angolo di commutazione(°) | 1 x 90 | Motivo di stampa | Assente |
---|---|---|---|---|---|
Tipo (vari) | Con blocco in posizione 0 con un lucchetto | Collegamento (componenti) | Viti | Funzioni (interruttori) | chiusura |
Tipo di montaggio | Pannello anteriore fisso | Funzioni interruttore | Con blocco | Tipo di interruttore (categoria) | Sezionatore |
Configura
Proprietà di base
Potenza(kW)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Colore involucro/pulsante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali