Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CG4 A230-600 FS2 V750D/2J |
CG4 A231-600 FS2 V750D/2J |
CG4 A250-600 FS2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Numero di pin | Motivo di stampa | Tipo (vari) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Chiave | - | - | 1 | 1/2/3 | - | Viti | |
47.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Chiave | - | - | 1 | 1/2/3/4 | - | Viti | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Levetta | 30 | 30 | 2 | 1/2/3 | Interruttori wafer | Connettore maschio e clip |
Loading...
Angolo di commutazione(°) | 2 x 60 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 | Colore involucro/pulsante | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di montaggio | Blocco centrale | Tipo di interruttore (categoria) | Uniselettore |
Configura
Proprietà di base
Type
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Numero di pin
Motivo di stampa
Tipo (vari)
Collegamento (componenti)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali