Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CG4 A231-600 FS2 |
CG4 A241-600 FS2 |
CG4 A251-600 FS2 |
CG4 A261-600 FS2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | Motivo di stampa | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 1/2/3/4 | |
31.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 0/1/2/3 | |
49.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 1/2/3/4 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 2 | 0/1/2/3 |
Loading...
Type | Levetta | Dimension vertical(mm) | 30 | Dimension width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di commutazione(°) | 3 x 60 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 | Tipo (vari) | Interruttori wafer |
Colore involucro/pulsante | Nero | Collegamento (componenti) | Connettore maschio e clip | Funzioni (interruttori) | chiusura |
Tipo di montaggio | Blocco centrale | Tipo di interruttore (categoria) | Uniselettore |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Motivo di stampa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali