Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CH10 A231-600 FT2 |
CH10 A251-600 FT2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin | |
---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 1 | |
52.03 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 |
Loading...
Type | Levetta | Angolo di commutazione(°) | 3 x 60 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Motivo di stampa | 1/2/3/4 | Tipo (vari) | Interruttori wafer | Colore involucro/pulsante | Nero |
Collegamento (componenti) | Connettore maschio e clip | Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di montaggio | Blocco centrale |
Tipo di interruttore (categoria) | Uniselettore |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali