Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CG4 A007-624 FS2 |
CG4 A025-620 FS2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Motivo di stampa | Tipo (vari) | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0/L1-N/L2-N/L3-N/L3-L1/L2-L3/L1-L2 | Tensioni trifase-fase, 3 fasi contro N con posizione zero | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | L1-L2/L1-N/L2-N/L3-N/L3-L1/L2-L3 | Tensioni trifase-fase, 3 fasi contro N senza posizione zero |
Loading...
Type | Levetta | Dimension vertical(mm) | 30 | Dimension width(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 | Colore involucro/pulsante | Nero | Collegamento (componenti) | Connettore maschio e clip |
Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di montaggio | Blocco centrale | Tipo di interruttore (categoria) | Commutatori per voltmetro |
Configura
Proprietà di base
Motivo di stampa
Tipo (vari)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali