Cavi a terminazione singola, femmina, valvola A, angolare

Cavi a terminazione singola, femmina, valvola A, angolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8047804
8047805
8047806
8047821
8047822
8047823
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione nominale (dettagli) Numero di pin Numero totale di pin Tipo (misc.) Materiale conduttore

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 24VAC/DC2+PE a ponticello2Circuito 3PUR

26.77 €

1 Disponibile 3 giorni 243+PE filo3Circuito 2PUR

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 230 V/AC/DC2+PE2Circuito 0PUR

21.29 €

1 Disponibile 34 giorni 24 V/AC/DC2+PE a ponticello2Circuito 3PVC

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 243+PE filo3Circuito 2PVC

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 230 V/AC/DC2+PE2Circuito 0PVC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo(m) 5 Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Gamma temperatura(°C) -30 - +90
Valore nominale IP IP67/IP69K Tipo A Colore Nero

Supporto tecnico