Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
8046258
Connection direction | Tipo dritto | Lunghezza cavo(m) | 2 | N. di pin (RJ) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Colore cavo | Nero | Codifica | A | Tipo connettore | Presa |
Connettore standard | Connettore per sensore | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Spina M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Spina M8, tipo dritto |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale contatto | CuSn |
Con tenuta | A vite |
Si trova sulla pagina di Cavi a due estremità, femmina, M8x1, tipo dritto, maschio, M8x1, tipo dritto, con schermatura, il codice articolo è il seguente: 8046258.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8046258.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali