Cavi a un'estremità, femmina, M12x1, angolata, con schermatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8046242
8046994
8047005
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
N. di pin (RJ)

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni -5

40.72 €

1 Disponibile 3 giorni -8

54.20 €

1 Disponibile 3 giorni 1.5012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Lunghezza cavo(m) 5 Temperatura massima(°C) +90
Temperatura minima(°C) -30 Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A
Tipo connettore Presa Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite

Supporto tecnico