Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8043811 |
8043812 |
8043823 |
8043824 |
8045034 |
8045035 |
8046903 |
8046904 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 4 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 4 | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 5 | ||
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 5 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 4+PE | ||
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 4+PE | ||
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 8 | ||
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 8 |
Loading...
Connection direction | Tipo dritto | Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero | Codifica | A |
Tipo connettore | Presa | Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali