Cavi a un'estremità, femmina, M8x1, angolata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8043752
8043763
8043764
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
N. di pin (RJ)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 53

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 24

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction ad angolo retto Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -30
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Colore cavo Nero Codifica A
Tipo connettore Presa Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Superficie di contatto Con placcatura in oro Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite

Supporto tecnico