Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8043748 |
8043749 |
8043760 |
8043761 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Lunghezza cavo (m) | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo dritto | 2 | 3 | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo dritto | 5 | 3 | ||
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo dritto | 2 | 4 | ||
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | ad angolo retto | 5 | 4 |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +90 | Temperatura minima(°C) | -30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Colore cavo | Nero | Codifica | A | Tipo connettore | Presa |
Connettore standard | Connettore per sensore | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Superficie di contatto | Con placcatura in oro |
Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | A vite |
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Lunghezza cavo(m)
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali