Cavi a un'estremità, maschio, M8x1, tipo dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8043754

Codice componente
8043754
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Tipo dritto Lunghezza cavo(m) 2 N. di pin (RJ) 3
Temperatura massima(°C) +90 Temperatura minima(°C) -30 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Colore cavo Nero Codifica A Tipo connettore Maschio
Connettore standard Connettore per sensore Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Lato collegamento A (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Superficie di contatto Con placcatura in oro
Materiale contatto CuSn Con tenuta A vite

Si trova sulla pagina di Cavi a un'estremità, maschio, M8x1, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 8043754.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8043754.

Supporto tecnico