Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AKUA012MR04410200C00 |
AKUA015MR04400200C00 |
ASTA013FR01400100C00 |
ASTA013FR01410235C00 |
ASTA014FR01400235C00 |
ASTA014FR01410235C00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | Diametro anima (mm) | Numero di pin | Tipo connettore | Con tenuta | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 6.0–9.5 | 12 | Connettore | Tappo a vite | Segnale accoppiamento | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 63 | 9.0–13.2 | 17 | Connettore | Tappo a vite | Segnale accoppiamento | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 9.0–13.2 | 12 | Maschio | Chiusura a scatto Speed Tech | Connettore di segnale | |
36.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 6.0–9.5 | 12 | Maschio | Tappo a vite | Connettore di segnale | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 63 | 9.0–13.2 | 17 | Maschio | Tappo a vite | Connettore di segnale | |
39.64 € | 1 | 3 giorni | 63 | 6.0–9.5 | 17 | Maschio | Tappo a vite | Connettore di segnale |
Loading...
Wire connection method | A crimpare o a saldare | Connection direction | Tipo dritto | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di prova(A) | 7 | Gamma temperatura(°C) | -20 – +130 | Sezione connettore(mm²) | Contatto: 0.14–1.0 |
Materiale contatto | Con placcatura in oro | Materiale custodia | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Diametro anima(mm)
Numero di pin
Tipo connettore
Con tenuta
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali