Copertura per cavi con contenuto metallico Helawrap (per il rilevamento con apparecchiature di rilevamento standard)

Copertura per cavi con contenuto metallico Helawrap (per il rilevamento con apparecchiature di rilevamento standard)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Copertura per cavi con contenuto metallico Helawrap (per il rilevamento con apparecchiature di rilevamento standard)
  • Copertura per cavi con contenuto metallico Helawrap (per il rilevamento con apparecchiature di rilevamento standard)
  • Copertura per cavi con contenuto metallico Helawrap (per il rilevamento con apparecchiature di rilevamento standard)
  • Copertura per cavi con contenuto metallico Helawrap (per il rilevamento con apparecchiature di rilevamento standard)
  • Sconto volumi elevati
Materiale di protezione del filo con ottima lavorabilità e che non necessita di avvolgimento come una spirale.
La lavorazione a fessure consente l'installazione su porzioni di cablaggio curve e su parti vibranti e mobili.
Inoltre è possibile diramare facilmente i cablaggi utilizzando i fori per la diramazione dei cavi. Ogni dimensione viene fornita con un unico utensile di applicazione pratico dedicato per bobina che deve essere usato immediatamente dopo l’apertura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HWPPMC8
HWPPMC16
HWPPMC20
HWPPMC25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro fascia - Massimo
(mm)

315.66 €

1 Disponibile 5 giorni 9.0

228.60 €

1 Disponibile 5 giorni 16.0

264.37 €

1 Disponibile 5 giorni 21.0

607.48 €

1 Disponibile 5 giorni 27.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Materiale Polipropilene/componente a base di ferro Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -60
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 100

Supporto tecnico